Прохідний фітиг NPQH-H-G14F-Q6-P10
578297
GTIN 4052568060008
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Внутрішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температур а навколишнього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
5 mm