Прохідне з'єднання NPQH-H-Q12-E-P10

578303

GTIN 4052568060060

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 12 мм
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколишнього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
11 mm