Вставний з'єднувач NPQH-D-S14-Q6-P10
578313
GTIN 4052568060169
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 14 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколи шнього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
5 mm