Вставний з'єднувач NPQH-D-S14-Q10-P10
578315
GTIN 4052568060183
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 14 мм
Пневматичне з'єднання 2
для трубки з зовнішнім Ø 10 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколишнього с ередовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
9 mm