Втулка NPQH-D-S4-E-P10
578317
GTIN 4052568060206
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 4 мм
Пневматичне з'єднання 2
Втулка Ø 4 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколишнього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
2 mm