Втулка NPQH-D-S6-E-P10

578318

GTIN 4052568060213

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Втулка Ø 6 мм
Пневматичне з'єднання 2
Втулка Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколишнього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
4 mm