Фітинг NPQH-DK-G18-Q6-P10
578375
GTIN 4052568060787
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколишн ього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
4 mm