Фітинг NPQH-DK-G18-Q8-P10
578376
GTIN 4052568060794
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколишн ього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
6 mm