Фітинг NPQH-DK-G38-Q12-P10

578379

GTIN 4052568060824

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G3/8
Пневматичне з'єднання 2
Для шланга з зовнішнім Ø 12 мм
Робочий тиску у повному температурному діапазоні
-0.95 bar - 20 bar
Температура навколишнього середовища
0 °C - 150 °C
Номінальний розмір
10.2 mm