Дросель VFOH-LE-A-G18-Q4
578797
GTIN 4052568262716
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
Одностороннє дроселювання вихлопу
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки
180 l/min
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку
103 l/min - 188 l/min
Пневматичний порт 1
QS-4
Регулювальний елемент
Зовнішній шестикутник