Дросель VFOH-LE-A-G18-Q6
578798
GTIN 4052568262723
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
Одностороннє дроселювання вихлопу
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки
255 l/min
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку
111 l/min - 280 l/min
Пневматичний порт 1
QS-6
Регулювальний елемент
Зовнішній шестикутник