Дросель VFOH-LE-A-G14-Q8
578800
GTIN 4052568262747
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
Одностороннє дроселювання вихлопу
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки
530 l/min
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку
402 l/min - 578 l/min
Пневматичний порт 1
QS-8
Регулювальний елемент
Зовнішній шестикутник