On/off valve MS6-EE-3/8-V24

595268

GTIN 4052568401450

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G3/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
5500 l/min
Робочий тиск
4 bar - 18 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний