On/off valve MS4-EE-1/8-V24
595269
GTIN 4052568401467
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1000 l/min
Робочий тиск
4 bar - 14 bar
Спосіб приведення в дію
Електричний