Пневморозподільник CM-5/2-1/4-FH
6154
GTIN 4052568110857
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1400 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний