Т-подібний фітинг TCK-1/8-PK-6-KU
6264
GTIN 4052568019648
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/8
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 8 мм - Для вставного ніпеля з внутрішнім Ø 6 мм з гайкою
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Матеріал корпусу
POM