Т-подібний фітинг TCK-1/4-PK-4-KU
6265
GTIN 4052568019655
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Зовнішня різьба G1/4
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм - Для ніпеля внут. Ø 4 мм з гайкою
Температура навколишнього середовища
-10 °C - 60 °C
Матеріал корпусу
POM