Модуль І ZK-1/8-B

6680

GTIN 4052568001285

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Функція І
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
550 l/min
Робочий тиск
1 bar - 10 bar