Модуль АБО OS-1/8-B
6681
GTIN 4052568001292
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Функція АБО
Пневматичний порт 1
G1/8
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
500 l/min
Робочий тиск
1 bar - 10 bar
Тип кріплення
з наскрізним отвором