Модуль АБО OS-PK-3

6684

GTIN 4052568008734

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Функція АБО
Пневматичний порт 1
PK-3
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
120 l/min
Робочий тиск
1.6 bar - 8 bar
Тип кріплення
з наскрізним отвором