Пневморозподільник BMCH-2-3-1/8
6686
GTIN 4052568110932
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
160 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний