Пневморозподільник BMCH-3-3-1/8

6687

GTIN 4052568110949

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
160 l/min
Пневматичний порт 1
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний