Ніпельний фітинг RTU-PK-4/6

7604

GTIN 4052568020071

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
Для пневмотрубки з зовн. Ø 8 мм
Пневматичне з'єднання 2
для пневмотрубки зовн. Ø 6 мм
Номінальний розмір
3.4 mm
Температура навколишнього середовища
0 °C - 60 °C