Реле тиску SPBA-P2R-G18-2P-M12-0,25X

8000210

GTIN 4052568256135

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичне з'єднання
G1/8
Робочий тиск
-1 bar - 10 bar
Функція комутаційного елемента
Антивалентний
Діапазон робочої напруги постійного струму
19.2 V - 30 V
Електричне підключення
4 контакти - M12x1 - Роз'єм - Згідно EN 60947-5-2 - кругла конструкція