Пневморозподільник VSVA-B-P53F-ZD-D2-1T1L
8000465
GTIN 4052568256159
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 на скид 1 до 2, 4 до 5 закриті
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
2300 l/min
Пневматичний порт 1
Монтажна плита розмір 2 згідно ISO 5599-2
Спосіб приведення в дію
Електричний