Дросель VFOF-LE-BAH-G18-Q6
8001459
GTIN 4052568109561
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
Одностороннє дроселювання вихлопу
Нормальний номінальний потік у напрямку дросельної заслінки
240 l/min
Нормальний номінальний потік у зворотному напрямку
120 l/min - 220 l/min
Пневматичний порт 1
QS-6
Регулювальний елемент
Внутрішній шестигранник