Пневморозподільник VUVG-S18-T32C-AZT-G14-1T1L

8004873

GTIN 4052568277383

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
950 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний