Пневморозподільник VUVG-S18-T32U-MZT-G14-1T1L

8004877

GTIN 4052568277420

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
2x3/2 відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
900 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний