Пневморозподільник VUVG-S18-M52-MZT-G14-1T1L

8004880

GTIN 4052568277451

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
1150 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний