Пневморозподільник VUVG-S18-P53E-ZT-G14-1T1L
8004883
GTIN 4052568277482
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3 вентильований
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
900 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний