Пневморозподільник VUVG-S18-P53U-ZT-G14-1T1L

8004884

GTIN 4052568277499

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/3, з подачею живлення
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
900 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
G1/4
Спосіб приведення в дію
Електричний