Пневморозподільник VUVG-B18-M52-RZT-F-1T1L
8004891
GTIN 4052568277567
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
950 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний