Пневморозподільник VUVG-B18-M52-MZT-F-1T1L

8004892

GTIN 4052568277574

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
5/2 моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
950 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний