Водовідділювач MS12-LWS-G-U-V
8005550
GTIN 4052568257293
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Температура навколишнього середовища
5 °C - 60 °C
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
25000 l/min
Робочий тиск
2 bar - 12 bar