Електромагнітна котушка VACN-H1-A1-1
8022877
GTIN 4052568062828
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до DIN EN 175301-803 - квадратна форма
Тип кріплення
З контргайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 11,9 W
Ступінь захисту
IP65