Електромагнітна котушка VACN-H1-A1-2A
8022878
GTIN 4052568062835
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Роз'єм - Відповідно до DIN EN 175301-803 - квадратна форма
Тип кріплення
З контргайкою
Характеристики котушки
110 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 36,0 VA, утримуюча потужність 18,5 VA
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
(з обмеженим робочим циклом) - -20 - 60 °C