Пневморозподільник MHA1-M4R-3/2G-0,6-P3
8025224
GTIN 4052568279066
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально закритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
10 l/min
Пневматичний порт 1
З'єднувальна плата
Робочий тиск
1.5 bar - 8 bar