Електромагнітна котушка VACS-C-C1-5

8025331

GTIN 4052568279103

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
12 V DC: 2,6 W
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-10 - 50 °C