Електромагнітна котушка VACS-C-C1-1A
8025335
GTIN 4052568279127
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 2,5 VA, утримуюча потужність 1,8 VA
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-10 - 50 °C