Електромагнітна котушка VACS-C-C1-7A
8025337
GTIN 4052568279141
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
48 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 2,5 VA, утримуюча потужність 1,9 VA
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-10 - 50 °C