Електромагнітна котушка VACS-C-C1-3W
8025338
GTIN 4052568279158
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
230/240 V AC: 50/60 Hz, пускова потужність 3,0 VA, утримуюча потужність 2,3 VA
Ступінь захисту
IP65
Обмеження температури навколишнього середовища та носіїв
-10 - 50 °C