Комбінація блоків підготовки повітря MSB6-1/2:C3:J1:D14-WP
8025359
GTIN 4052568258627
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Пневматичний порт 1
G1/2
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
4000 l/min
Діапазон регулювання тиску
4 bar - 10 bar
Ступінь фільтрації
40 µm