Пневморозподільник VUVG-B14Z-M32U-AZT-F-1T1L
8028236
GTIN 4052568258672
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Функція клапана
3/2 нормально відкритий моностабільний
Стандартна номінальна витрата (нормована відповідно до DIN 1343)
320 l/min
Пневматичне робоче з'єднання
Фланець
Спосіб приведення в дію
Електричний