Електромагнітна котушка VACN-N-A1-16B

8029134

GTIN 4052568280383

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
110 V AC: 50 Hz, пускова потужність 5,2 VA, утримуюча потужність 3,1 VA - 110 V AC: 60 Hz, пускова потужність 4,2 VA, утримуюча потужність 2,5 VA
Ступінь захисту
IP65