Електромагнітна котушка VACN-N-A1-3A
8029135
GTIN 4052568280390
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
230 V AC: 50 Hz, пускова потужність 6,2 VA, утримуюча потужність 3,7 VA - 230 V AC: 60 Hz, пускова потужність 4,9 VA, утримуюча потужність 2,9 VA
Ступінь захисту
IP65