Електромагнітна котушка VACN-N-A1-3A-EX2-N
8029138
GTIN 4052568280420
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
230 V AC: 50 Hz, пускова потужність 6,9 VA, утримуюча потужність 4,1 VA - 230 V AC: 60 Hz, пускова потужність 5,4 VA, утримуюча потужність 3,3 VA
Ступінь захисту
IP65