Електромагнітна котушка VACN-N-K11-3A-0.5-U4-M
8029140
GTIN 4052568280444
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Кабель
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
230 V AC: 50 Hz, пускова потужність 11,5 VA, утримуюча потужність 8,0 VA
Ступінь захисту
IP65