Електромагнітна котушка VACN-N-A1-1
8029144
GTIN 4052568280482
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Форма А - Відповідно до DIN EN 175301-803
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
24 V DC: 0,7 W
Ступінь захисту
IP65