Електромагнітна котушка VACN-N-K11-16B-0.5-U4-M
8029145
GTIN 4052568280499
Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Downloads
Завантаження...
Електричне підключення
Кабель
Тип кріплення
З накатною гайкою
Характеристики котушки
120 V AC: 60 Hz, пускова потужність 10,0 VA, утримуюча потужність 6,8 VA
Ступінь захисту
IP65