Фітинг кутовий NPFC-L-R12-G12-MF

8030219

GTIN 4052568063214

Global Trade Item Number (GTIN) — це міжнародний унікальний код товару.
Завантаження...
Пневматичний порт 1
R1/2
Пневматичне з'єднання 2
G1/2
Температура навколишнього середовища
-20 °C - 150 °C
Робочий тиск
-0.95 bar - 50 bar